Publikovat produkty
Folding Bar MIA-XB75C/94
Goman

Folding Bar MIA-XB75C/94

FOLDING BAR CM75 INOX CHROME
Specifikace
  • FOLDING SAFETY BAR 75 CM WITH INTEGRATED ROLL HOLDER, CONSISTS OF FOUR COMPONENTS, MADE OF AISI304 STAINLESS STEEL TUBE Ø32X1.5 MM, WITH CHROME GALVANIC COATING, COMPLETE WITH SHORT PLATE FOR WALL FIXING IN AISI30 STAINLESS STEEL AND FRICTION FOR VERTICAL BLOCK. DIMENSION MM 750 (P) X 170 (H) X 94.5 (L). CE MEDICAL DEVICE, 10 YEAR WARRANTY. LOAD CAPACITY 150 KG. TYPE: GOMAN MIA SERIES CODE MIA-XB75C/94
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaMIA-XB75C-94
  • Skupina výrobkůFolding and fixed bars
  • Skupina produktůMIA
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-01-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)160
  • Šířka (mm)95
  • Hloubka (mm)750
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Vedlejší materiálChrom
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)2.8
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Číslo OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Název OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars