Publikovat produkty
Handle MIA-XMA1/94
Goman

Handle MIA-XMA1/94

MIA HANDLE 45 ° CM 25X25 INOX CHROME
Specifikace
  • 45° SAFETY HANDLE CM 25X25, CONSISTS OF THREE COMPONENTS, MADE OF STAINLESS STEEL AISI304, TUBE Ø32X1.5 MM AND ALUMINUM WITH GALVANIC CHROME FINISHING, COMPLETE WITH ALUMINUM FIXING PINS AND M6 GRUB SCREW. CHROME COMPLEMENTS. DIMENSION MM 250 (L) X 250 (H) X 87 (P). LOAD CAPACITY 150 KG. TYPE GOMAN CODE MIA-XMA1/94
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaMIA-XMA1-94
  • Skupina výrobkůSupporting bars
  • Skupina produktůMIA
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-01-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)204
  • Šířka (mm)440
  • Hloubka (mm)87
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)1.2
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Číslo OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Název OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars