Publikovat produkty
Off The Grid
Off The Grid
    Götessons

    Off The Grid

    Add an eye-catching detail in the room and suspend Off the Grid from the ceiling. The wire frame is made of 5 mm thick steel and is available in silver and brass and in two sizes. 

    Place Tiles EcoSUND in the metal frame for a sound dampening effect and combine with lamps and garlands from our wide assortment of lighting and artificial plants. 

    Specifikace
    • Off the Grid

      Metal frame for suspension from the ceiling, colour: silver or brass.

      Measurements: 

      W: 1200 D 600 

      W: 1200 D 1800

      Optional: Clips for mounting from grids.

      For updated information, see:  https://www.gotessons.com/en/p...

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaOFF-THE-GRID-FOR-GRIDS
    • Skupina výrobkůFurniture
    • Skupina produktůWall and Ceiling Acoustics
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-06-01
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)50
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Akustické panely & Příslušenství
    • Klasifikace IFCObjekt

    Dostupnost regionu

    Evropa