Publikovat produkty
The Lightning
The Lightning

    The Lightning

    The Lightning has a stylish design and a good ergonomically correct light that illuminates both upwards and downwards. A modern LED module design with touch buttons for brightness adjustment in three different positions. LEDs have an extremely long life span. Available as a desk and floor lamp. The table version can be installed right on the desk surface (Ø25 mm) or in a Table Top with a lamp socket.
    W. 400 mm H. 2000 mm
    Also available as desk lamp, height 1047 mm.

    Specifikace
    • The Lightning Desk

      LED-lamp for desk mounting.

      Uplight and downlight adjusted with touch buttons.

      Mounting: mounted  in a 25 mm hole if Table Top is not chosen.

      Optional: Table Top for mounting together with 2 electricity and 2 USB.

      Colour: white or black.

      ______________________________________________________________________________________________

      The Lightning Floor

      LED-lamp for floor. 

      Uplight and downlight adjusted with touch buttons.

      Colour: white or black.

      ________________________________________________________________________

      For updated information, see https://www.gotessons.com/en/p...

      Wattage (Whole Lamp):30+30 LED

      Voltage: AC 100-240V DC 24V

      Lumens: ≥4400LM

      Color Temp:3500K

      LUX: 1500/900/200 mm

      CRI:>80

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotathe_lightning
    • Skupina výrobkůLighting
    • Skupina produktůDesk & Table
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-02-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2000
    • Šířka (mm)400
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Podlahové
    • Klasifikace IFCSvětlo
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Popis Uniclass 2015Lamps
    • Kód CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Číslo OmniClass23-35 45 15
    • Název OmniClassLamps

    Dostupnost regionu

    Evropa