Publikovat produkty
Inset Kitchen Sink ES10 - 44.1 cm
Inset Kitchen Sink ES10 - 44.1 cm
Inset Kitchen Sink ES10 - 44.1 cm
Inset Kitchen Sink ES10 - 44.1 cm
Inset Kitchen Sink ES10 - 44.1 cm
    Granberg

    Inset Kitchen Sink ES10 - 44.1 cm

    The bowl is shallower than ordinary bowls, which simplifies the work and gives more space below the sink for the users legs and knees.

    Functions and Advantages
    • For cabinet size: 400 mm
    • Height of the sink bowls: 120 mm
    • Outer dimensions: 441 x 496 mm
    • Dimensions of sawn-out hole: 415 x 474 mm
    • Plate thickness: 0.8 mm, brushed stainless steel
    • Mounting: Inset or undermounted
    • Incl. basket valve and water lock with flexible drain hose
    Specifikace
    • Width
      441 mm

      Depth
      496 mm

      Height of the sink bowls
      120 mm

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotainsatsbank-es10-44-1-cm1
    • Skupina výrobkůErgoSteel
    • Skupina produktůInset Sinks With Shallow Bowl
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-09-23
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)441
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Vedlejší materiálNerezová ocel
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKuchyně - Dřezy
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Název UNSPSCSinks
    • Kód UNSPSC30181504

    Dostupnost regionu

    Evropa Oceánie Severní Amerika Asie