Publikovat produkty
Mini cabinet on wheels with waste sorting and inner drawer, fully extendable with soft-close
Mini cabinet on wheels with waste sorting and inner drawer, fully extendable with soft-close
Mini cabinet on wheels with waste sorting and inner drawer, fully extendable with soft-close
    Granberg

    Mini cabinet on wheels with waste sorting and inner drawer, fully extendable with soft-close

    The cabinet is opened by pulling out the drawer. The bottom with the waste bins is included.

    Included bins:
    1 pc 11 liter 1 pc 17 liter

    Width: 400 mm
    Height: 574 mm
    Depth incl. grip handle: 495 mm

    Dimensions of the front: 396x481x16 mm

    Countertop in white compact laminate with integrated grip handle.

    Frame in white melamine.
    White-lacquered door (NCS 0500-N)

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotam1043
    • Skupina výrobkůAccessories for lifting systems - Worktops and Kitchen Islands
    • Skupina produktůMini Worktop Cabinet
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-12-06
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)574
    • Šířka (mm)400
    • Hloubka (mm)495
    Související
    • Hlavní materiálMDF
    • Vedlejší materiálLaminát
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kuchyň
    • Klasifikace IFCObjekt

    Dostupnost regionu

    Evropa Oceánie Severní Amerika Asie