Publikovat produkty
Outdoor hydrant 19: HW-19N-20/30 HS
Outdoor hydrant 19: HW-19N-20/30 HS
Outdoor hydrant 19: HW-19N-20/30 HS
Outdoor hydrant 19: HW-19N-20/30 HS
    Gras

    Outdoor hydrant 19: HW-19N-20/30 HS

    Surface-mounted - N
    hydrant is resistant to direct effect of outdoor conditions according to EN 13724
    Hydrant adapted to operation at low temperatures below -25 C
    Internal hydrant for semi rigid fire hose DN19

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotahw_19n_20_30_hs
    • Skupina výrobkůModular hydrants
    • Skupina produktůHeated hydrants
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-06-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)895
    • Šířka (mm)795
    • Hloubka (mm)220
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    • Čistá hmotnost (kg)54
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectProtipožární produkty - Požární Bezpečnost
    • Klasifikace IFCBlok
    • Název UNSPSCHydrants
    • Kód UNSPSC40141726
    • Kód Uniclass 2015Ss_55_30_96_30
    • Popis Uniclass 2015Fire hydrant systems
    • Kód CSI MasterFormat 201440 05 81.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Fire Hydrants
    • Číslo OmniClass23-29 25 13
    • Název OmniClassFire Hydrants

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika Asie Oceánie