Publikovat produkty
Indoor hydrant 25: HW-25NW-K-20/30 SLIM MODULAR 150 + G-Slim
Indoor hydrant 25: HW-25NW-K-20/30 SLIM MODULAR 150 + G-Slim
Indoor hydrant 25: HW-25NW-K-20/30 SLIM MODULAR 150 + G-Slim
Indoor hydrant 25: HW-25NW-K-20/30 SLIM MODULAR 150 + G-Slim
    Gras

    Indoor hydrant 25: HW-25NW-K-20/30 SLIM MODULAR 150 + G-Slim

    Hydrant depth is only 150mm
    NOTE: K model – supplied in two modules: extinguisher cabinet and hydrant cabinet for own assembly
    Surface-mounted N and recess-mounted W (frame – optional elements are required)
    Combi Module Model – a surface-mounted hydrant, extended with a 4kg powder extinguisher cabinet, adapted to self-extension with concealing elements for embedded installation.
    Internal hydrant for semi rigid fire hose DN25

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotahw_25nw-k_20_30_slim_150
    • Skupina výrobkůModular hydrants
    • Skupina produktůModular hydrants
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-06-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)795
    • Šířka (mm)1025
    • Hloubka (mm)150
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    • Čistá hmotnost (kg)38
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectProtipožární produkty - Požární Bezpečnost
    • Klasifikace IFCBlok
    • Název UNSPSCHydrants
    • Kód UNSPSC40141726
    • Kód Uniclass 2015Ss_55_30_96_30
    • Popis Uniclass 2015Fire hydrant systems
    • Kód CSI MasterFormat 201440 05 81.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Fire Hydrants
    • Číslo OmniClass23-29 25 13
    • Název OmniClassFire Hydrants

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika Asie Oceánie