Publikovat produkty
Indoor hydrant 25: HW-25W-S-20/30 + ROP
Indoor hydrant 25: HW-25W-S-20/30 + ROP
Indoor hydrant 25: HW-25W-S-20/30 + ROP
Indoor hydrant 25: HW-25W-S-20/30 + ROP
    Gras

    Indoor hydrant 25: HW-25W-S-20/30 + ROP

    Cabinet prepared for the installation manual fire alarm device
    Model S – special cross hydrant with a reel on a truck up to ¾ of reel depth. Recommended in spaces with limited area for installation.
    recess-mounted (embedded) W
    Internal hydrant for semi rigid fire hose DN25

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotahw_25w_s_20_30_rop
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-04-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1040
    • Šířka (mm)260
    • Hloubka (mm)700
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    • Čistá hmotnost (kg)74
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectProtipožární produkty - Požární Bezpečnost
    • Klasifikace IFCBlok
    • Název UNSPSCHydrants
    • Kód UNSPSC40141726
    • Kód Uniclass 2015Ss_55_30_96_30
    • Popis Uniclass 2015Fire hydrant systems
    • Kód CSI MasterFormat 201440 05 81.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Fire Hydrants
    • Číslo OmniClass23-29 25 13
    • Název OmniClassFire Hydrants

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika Asie Oceánie