Publikovat produkty
Indoor Dry Riser Cabinet: SWSP-N1
Indoor Dry Riser Cabinet: SWSP-N1
Indoor Dry Riser Cabinet: SWSP-N1
Indoor Dry Riser Cabinet: SWSP-N1
    Gras

    Indoor Dry Riser Cabinet: SWSP-N1

    Universal model – supply can be connected from the right or left
    Suspended (Surface-mounted) N
    Valve protection cabinet DN52

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaswsp_n1
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-04-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)450
    • Šířka (mm)350
    • Hloubka (mm)220
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    • Čistá hmotnost (kg)7
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectProtipožární produkty - Požární Bezpečnost
    • Klasifikace IFCBlok
    • Název UNSPSCHydrants
    • Kód UNSPSC40141726
    • Kód Uniclass 2015Ss_55_30_96_30
    • Popis Uniclass 2015Fire hydrant systems
    • Kód CSI MasterFormat 201440 05 81.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Fire Hydrants
    • Číslo OmniClass23-29 25 13 11
    • Název OmniClassDry Barrel Fire Hydrants

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika Asie Oceánie