Publikovat produkty
Leaf Lamp Metal Tree S

Leaf Lamp Metal Tree S

The Leaf Lamp Metal Tree is a tree-size standing lamp for public indoor spaces. The branches shape a magnificent crown foliage (Ø130, Ø230 or Ø300 cm). Leaf Lamp Metal Trees S stand on the ground with a robust base. Leaf Lamp Tree has A-class sound-absorbing qualities – the foliage forms a soft labyrinth of 3.5, 14 or 21 square metres of wool felt. It radically enhances speech perception in its proximity – and under the Leaf Lamp Tree, a whisper is as good as a shout.

Specifikace
  • Choose between more than 60 differenct colors on the felt and the trunk. Please contact our sales team to find out more.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaLLMT130
  • Skupina výrobkůLeaf Lamp Series
  • Skupina produktůLeaf Lamp Metal Tree
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-05-20
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2400
  • Šířka (mm)1300
  • Hloubka (mm)1300
Související
  • Hlavní materiálVláknitá plsť
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Podlahové
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Název UNSPSCLamps and lightbulbs
  • Kód UNSPSC391016
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_46
  • Popis Uniclass 2015Lamps
  • Kód CSI MasterFormat 201412 43 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Lamps
  • Číslo OmniClass23-35 45 15
  • Název OmniClassLamps
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Dostupnost regionu

Evropa Asie Severní Amerika