Publikovat produkty
Leaf Lamp Tree 230

Leaf Lamp Tree 230

The Leaf Lamp Tree is a tree-size standing lamp for public indoor spaces. The branches shape a magnificent crown foliage (Ø130 / Ø230 / Ø300 / Ø400 cm or custom size up to Ø600 cm for special projects). Leaf Lamp Trees stand on the ground with a robust base that can be bolted to the floor or an optional base plate that makes the tree freestanding. Leaf Lamp Tree has A-class sound-absorbing qualities – the foliage forms a soft labyrinth of 3,5 / 14 / 21 / 53 square metres of wool felt. It radically enhances speech perception in its proximity – and under the Leaf Lamp Tree, a whisper is as good as a shout.
Specifikace
  • Choose between more than 60 differenct colors on the felt. Please contact our sales team to find out more.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaLL_T_230
  • Skupina výrobkůLeaf Lamp Series
  • Skupina produktůLeaf Lamp Tree
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2013-10-25
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)4500
  • Šířka (mm)2300
  • Hloubka (mm)2300
Související
  • Hlavní materiálVláknitá plsť
  • Vedlejší materiálDřevo
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)240
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Podlahové
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Název UNSPSCLamps and lightbulbs
  • Kód UNSPSC391016
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_46
  • Popis Uniclass 2015Lamps
  • Kód CSI MasterFormat 201412 43 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Lamps
  • Číslo OmniClass23-35 45 15
  • Název OmniClassLamps
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Dostupnost regionu

Evropa Asie Severní Amerika