Publikovat produkty
Nova C Double Back Elevation Step

Nova C Double Back Elevation Step

The configurably winding Nova C allows grand seating in scale with grand indoor spaces. The bench shapes a seamless seating line for natural flow control, while the body-conscious contours ensure comfort. The small footprint makes efficient use of the space. And the configurability also goes into colors and accessories - every project can be unique. The grand configurations are held in place by their own weight, with no need to bolt the sections to the floor, yet can be snapped apart for thorough cleaning or reconfiguration. Finished with natural hard wax oil, a sustainable choice that works similarly to shoe polish – easy to maintain always-like-new.
Specifikace
  • Any curvature between the degrees of 0° to 90° and any color of your own choice can be made as a custom order. Please contact our sales team to find out more.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaNBADE1
  • Skupina výrobkůNova C Series
  • Skupina produktůNova C Double Back
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-11-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)920
  • Šířka (mm)1000
  • Hloubka (mm)1280
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)50
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_29
  • Popis Uniclass 2015Fitted chairs, seats and benches
  • Kód CSI MasterFormat 201412 67 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Benches
  • Číslo OmniClass23-21 25 19 11 13
  • Název OmniClassBenches
  • Kód CSI UniFormat IIE2020
  • Název CSI UniFormat IIMovable Furnishings

Dostupnost regionu

Evropa Asie Severní Amerika