Publikovat produkty
Ascent Double Rise Staight

Ascent Double Rise Staight

The Ascent Series is a modular beam seating system designed for large scale interiors and waiting areas. Gently curved and a triumph of three-dimensional design, Ascent is unique, placemaking, configurable and truly seamless. Architects are sure to recognize and celebrate the possibilities.
Specifikace
  • With Ascent, the limitations of straight-backed, straight-angled beam seaters are no more. This new series can be configured to fit the structure of any building and guide people flow. Also, Ascent creates 30-40% more space than conventional seating systems. The modular concept offers the possibility to reconfigure and adapt quickly when new demands are needed in the ever-evolving public spaces.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaBA00005
  • Skupina výrobkůAscent Series
  • Skupina produktůAscent Double Rise
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-07-03
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)865
  • Šířka (mm)2000
  • Hloubka (mm)1265
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)82
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015EF_40_30
  • Popis Uniclass 2015Furnishings

Dostupnost regionu

Evropa Asie Severní Amerika