Publikovat produkty
Ascent Single Back Straight 100

Ascent Single Back Straight 100

The Ascent Series is a modular beam seating system designed for large scale interiors and waiting areas. Gently curved and a triumph of three-dimensional design, Ascent is unique, placemaking, configurable and truly seamless. Architects are sure to recognize and celebrate the possibilities.

Specifikace
  • With Ascent, the limitations of straight-backed, straight-angled beam seaters are no more. This new series can be configured to fit the structure of any building and guide people flow. Also, Ascent creates 30-40% more space than conventional seating systems. The modular concept offers the possibility to reconfigure and adapt quickly when new demands are needed in the ever-evolving public spaces.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaBA00038
  • Skupina výrobkůAscent Series
  • Skupina produktůAscent Single Back
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-05-20
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)865
  • Šířka (mm)1000
  • Hloubka (mm)625
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)35
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015EF_40_30
  • Popis Uniclass 2015Furnishings
  • Číslo OmniClass23-21 25 19 11 13
  • Název OmniClassBenches

Dostupnost regionu

Evropa Asie Severní Amerika