Publikovat produkty
Nova C Perch Concave 45

Nova C Perch Concave 45

The configurably winding Nova C allows grand seating in scale with grand indoor spaces. The bench shapes a seamless seating line for natural flow control, while the body-conscious contours ensure comfort. The small footprint makes efficient use of the space. And the configurability also goes into colors and accessories - every project can be unique. Finished with natural hard wax oil, a sustainable choice that works similarly to shoe polish – easy to maintain always-like-new.
Specifikace
  • Any curvature between the degrees of 0° to 90° and any color of your own choice can be made as a custom order. Please contact our sales team to find out more.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaNPE4_45
  • Skupina výrobkůNova C Series
  • Skupina produktůNova C Perch
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-04-02
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)930
  • Šířka (mm)1000
  • Hloubka (mm)330
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)23
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_29
  • Popis Uniclass 2015Fitted chairs, seats and benches
  • Kód CSI MasterFormat 201412 67 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Benches
  • Číslo OmniClass23-21 25 19 11 13
  • Název OmniClassBenches
  • Kód CSI UniFormat IIE2020
  • Název CSI UniFormat IIMovable Furnishings

Dostupnost regionu

Evropa Asie Severní Amerika