Publikovat produkty
AVALON
AVALON
AVALON
AVALON
    Grespania

    AVALON

    Porcelain tile, cement effect, five colours and five different sizes available. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. Step tiles, skirting and special pieces available. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.

    Specifikace
    • Colours: White, Cement, Anthracite, Taupe, Marengo

      Formats: 80x80, 40x80, 60x60, 15x15, 7x28

      Suitable for indoors and outdoors, floor and wall cladding

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaAVALON
    • Skupina výrobkůTiles
    • Skupina produktůPorcelain tiles
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-06-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)800
    • Šířka (mm)800
    • Hloubka (mm)10
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Dlaždice
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Název UNSPSCTiles and flagstones
    • Kód UNSPSC301317