Publikovat produkty
COVERLAM CALACATA
COVERLAM CALACATA
COVERLAM CALACATA
COVERLAM CALACATA
COVERLAM CALACATA
    Grespania

    COVERLAM CALACATA

    Full body porcelain tile in 3,5 and 5,6 mm thick, Calacata marble effect. The largest slab is 1000x3000 mm, six different sizes and two finishes available. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.

    Specifikace
    • Finishes: Natural, Polished; Book and Mix

      Formats: 1200x3600, 1200x2600, 1200x1200, 600X1200 mm

      Suitable for indoors, floor and wall cladding

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCOVERLAM_CALACATA
    • Skupina výrobkůTiles
    • Skupina produktůPorcelain tiles
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-06-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1000
    • Šířka (mm)3000
    • Hloubka (mm)5.6
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Dlaždice
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Název UNSPSCTiles and flagstones
    • Kód UNSPSC301317
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText