Publikovat produkty
LUCENA
LUCENA
LUCENA
LUCENA
    Grespania

    LUCENA

    White body rectified tile, natural limestone inspiration, three colours, plain and two different reliefs available. Water absorption E>10%, BIII group, according to UNE-EN 14411. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.
    Specifikace
    • Colours: White, Sand, Pearl Format: 30x90 Suitable for interior wall cladding
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaLUCENA
    • Skupina výrobkůTiles
    • Skupina produktůWall tiles
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-09-06
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)300
    • Šířka (mm)900
    • Hloubka (mm)8
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dlaždice
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Název UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Kód UNSPSC30131704