Publikovat produkty
STARK
STARK
STARK
STARK
STARK
STARK
STARK
STARK
STARK
    Grespania

    STARK

    Full body porcelain tile, nine plain colours and four different sizes available. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. Step tiles, skirting and special pieces available. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.

    Specifikace
    • Colours: White, Ivory, Cement, Taupe, Grey, Marengo, Anthracite, Black, Hybrid Chocolate

      Formats: 60x120, 60x60, 45x45, 30x60

      Suitable for indoors and outdoors

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSTARK
    • Skupina výrobkůTiles
    • Skupina produktůPorcelain tiles
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-06-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)600
    • Šířka (mm)1200
    • Hloubka (mm)10
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dlaždice
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Název UNSPSCTiles and flagstones
    • Kód UNSPSC301317