Publikovat produkty
SUN VALLEY
SUN VALLEY
SUN VALLEY
SUN VALLEY
SUN VALLEY
SUN VALLEY
    Grespania

    SUN VALLEY

    White body rectified tile, chalk matte finish, plain and three different reliefs available. Water absorption E>10%, BIII group, according to UNE-EN 14411. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.
    Specifikace
    • Format: 31,5x100 Suitable for interior wall cladding
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSUN_VALLEY
    • Skupina výrobkůTiles
    • Skupina produktůWall tiles
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-08-03
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)315
    • Šířka (mm)1000
    • Hloubka (mm)8.7
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dlaždice
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Název UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Kód UNSPSC30131704