Publikovat produkty
Vivaldi single lever dishwasher mixer
Vivaldi single lever dishwasher mixer
    Gricol
    Archivovány

    Vivaldi single lever dishwasher mixer

    Sealing system: cartridge with ceramic discs for maximum durability with optimum performance
    Single handle temperature control
    Metal body and handles
    28 cm height
    Single hole installation
    360° rotating arm
    Built-in aerator for low water consumption
    Wear and corrosion resistant chrome plating
    Connection: ½" female thread NPSM
    Average consumption: 5.2 L/min at 80 psi
    Compliance with standards: NTC 1644
    Working temperature: 5°C to 71°C
    Maximum static working pressure: 860 kPa (125 psi)
    Includes connectors

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota01-2115-11
    • Skupina výrobkůkitchen faucets
    • Skupina produktůkitchen mixer
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2022-03-03
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)280
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Navrženo vKolumbie
    • Vyrobeno vKolumbie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKuchyně - Kohoutky a směšovače
    • Klasifikace IFCPrvek budovy
    • Kód ETIMEC011431
    • Název ETIMKitchen mixing tap
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets