Publikovat produkty
External Venetian Blind Aluflex
External Venetian Blind Aluflex
External Venetian Blind Aluflex
External Venetian Blind Aluflex
External Venetian Blind Aluflex
External Venetian Blind Aluflex
External Venetian Blind Aluflex
    Griesser

    External Venetian Blind Aluflex

    4.8 z 5 hvězdiček4.8(6 recenze)
    Aluflex® is notable for its flexible, flat slats. This means its filigree design is a perfect accent for modern architecture. A wide variety of options enable distraction-free work on the monitor.
    Specifikace
    • BUILT-IN SYSTEM Rail Guide - Motor Drive Limit Dimensions - Width (bk): 625 - 4500 (Connected Systems: 10'000) - Height (hl): 550 - 4500 - Surface max.: 20m2 (Connected Systems: 24m2) Wind Classes: - 3-4 Cable Guide - Motor Drive Limit Dimensions - Width (bk): 625 - 5000 (Connected Systems: 10'000) - Height (hl): 550 - 4500 - Surface max.: 20m2 (Connected Systems: 24m2) Wind Classes: - 3-5 INSTALLATION SYSTEM WITH BOX Rail Guide - Motor Drive Limit Dimensions - Width (bk): 625 - 4500 (Connected Systems: 10'000) - Height (gh): 735 - 4760 - Surface max.: 11m2 (Connected Systems: 24m2) Wind Classes: - 3-4 Cable Guide - Motor Drive Limit Dimensions - Width (bk): 625 - 5000 (Connected Systems: 10'000) - Height (gh): 735 - 4760 - Surface max.: 11m2 (Connected Systems: 24m2) Wind Classes: - 3-5
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaexternal_venetian_blind_aluflex
    • Skupina výrobkůExternal venetian blinds
    • Skupina produktůExternal venetian blind with flat slats
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-03-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vŠvýcarsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOkna - Stínění
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCWindows
    • Kód UNSPSC301716
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_98
    • Popis Uniclass 2015Window units
    • Kód CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 11
    • Název OmniClassWindow Components 
    • Kód CSI UniFormat IIB2010
    • Název CSI UniFormat IIExterior Walls