Publikovat produkty
External Venetian Blind Lamisol III
External Venetian Blind Lamisol III
External Venetian Blind Lamisol III
External Venetian Blind Lamisol III
External Venetian Blind Lamisol III
External Venetian Blind Lamisol III
External Venetian Blind Lamisol III
    Griesser

    External Venetian Blind Lamisol III

    4.0 z 5 hvězdiček4.0(8 recenze)
    Lamisol® III is available in two versions: as Lamisol® III 90 and as Lamisol® III 70 for narrow installation conditions. Lamisol® III Reflect offers a number of different slat positions in one: The lower blinds zone protects against unwanted glare when working with a monitor, the middle zone ensures beneficial daylight and the upper one directs the light into the interior of the room and creates a pleasant sense of space. This makes the daylight optimally usable in every situation.
    Specifikace
    • BUILT-IN SYSTEM Motor Drive Limit Dimensions - Width (bk): 590 - 4500 (Connected Systems: 10'000) - Height (hl): 400 - 4300 - Surface max.: 10m2 (Connected Systems: 24m2) Wind Classes: - 3-6
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaexternal_venetian_blind_lamisol_3
    • Skupina výrobkůExternal venetian blinds
    • Skupina produktůExternal venetian blind with profile slats
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-03-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vŠvýcarsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Stínění
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCWindows
    • Kód UNSPSC301716
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_98
    • Popis Uniclass 2015Window units
    • Kód CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 11
    • Název OmniClassWindow Components 
    • Kód CSI UniFormat IIB2010
    • Název CSI UniFormat IIExterior Walls