Publikovat produkty
External Venetian Blind Metalunic V
External Venetian Blind Metalunic V
External Venetian Blind Metalunic V
External Venetian Blind Metalunic V
External Venetian Blind Metalunic V
External Venetian Blind Metalunic V
    Griesser

    External Venetian Blind Metalunic V

    4.7 z 5 hvězdiček4.7(6 recenze)
    Metalunic® V is not something that can be upset easily. Self-supporting construction without vertical connections; lifting and adjustment mechanisms are integrated into the guide rails. The robust mechanism provides a reliable safety locking device. The particularly kink-proof slat profile is at the same time exceptionally elegant and ideal in order to set an architectural highlight.
    Specifikace
    • BUILT-IN SYSTEM Motor Drive Limit Dimensions: - Width (bk): 700 - 2800 (Connected Systems: 8400) - Height (hl): 440 - 4000 - Surface max.: 8m2 (Connected Systems: 16m2) Wind Classes: 6
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaexternal_venetian_blind_metalunic_v
    • Skupina výrobkůExternal venetian blinds
    • Skupina produktůAll metal external venetian blind
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-12-12
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vŠvýcarsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOkna - Stínění
    • Klasifikace IFCOkno
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_07_94
    • Popis Uniclass 2015Venetian blinds
    • Kód CSI MasterFormat 201412 21 13.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Metal Horizontal Louver Blinds
    • Číslo OmniClass23-17 21 13 11 11
    • Název OmniClassHorizontal Window Blinds