Publikovat produkty
CRI 1S North America
Grundfos

CRI 1S North America

Vertical, multistage centrifugal pump with suction and discharge ports on same the level. Pump materials in contact with the liquid are in stainless steel (EN 1.4301)
Specifikace
  • 1. Pump materials in contact with the liquid are in stainless steel 2. Balanced shaft seal 3. Wear-resistant bearing material 4. Laser-welded impellers 5. Energy-optimised pumps (EU minimum efficiency index (MEI) benchmark of MEI ≥ 0.70) 6. Premium efficiency IE3/IE4 motors 7. Easy service, minimal downtime 8. High pressure 9. High temperature 10. Difficult liquids
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaUCRI1S
  • Skupina výrobkůVertical multistage centrifugal inline pump
  • Skupina produktůInline multi stage
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-07-29
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Vedlejší materiálNerezová ocel
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Čerpadla
  • Klasifikace IFCTvarovka průtoková
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_53_86_12
  • Popis Uniclass 2015Centrifugal pumps
  • Kód CSI MasterFormat 201443 23 31
  • Název CSI MasterFormat 2014Vertical Centrifugal Pumps
  • Číslo OmniClass23-27 17 13
  • Název OmniClassCentrifugal Pumps

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké

Podobné produkty

4.1 z 5 hvězdiček 4.1 (13)
4.5 z 5 hvězdiček 4.5 (8)
4.0 z 5 hvězdiček 4.0 (7)
3.5 z 5 hvězdiček 3.5 (32)
4.6 z 5 hvězdiček 4.6 (9)