Publikovat produkty
CRI 3 North America
Grundfos

CRI 3 North America

Vertical, multistage centrifugal pump with suction and discharge ports on same the level. Pump materials in contact with the liquid are in stainless steel (EN 1.4301)
Specifikace
  • 1. Pump materials in contact with the liquid are in stainless steel 2. Balanced shaft seal 3. Wear-resistant bearing material 4. Laser-welded impellers 5. Energy-optimised pumps (EU minimum efficiency index (MEI) benchmark of MEI ≥ 0.70) 6. Premium efficiency IE3/IE4 motors 7. Easy service, minimal downtime 8. High pressure 9. High temperature 10. Difficult liquids
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaUCRI3
  • Skupina výrobkůVertical multistage centrifugal inline pump
  • Skupina produktůInline multi stage
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-07-29
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Vedlejší materiálNerezová ocel
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Čerpadla
  • Klasifikace IFCTvarovka průtoková
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_53_86_12
  • Popis Uniclass 2015Centrifugal pumps
  • Kód CSI MasterFormat 201443 23 31
  • Název CSI MasterFormat 2014Vertical Centrifugal Pumps
  • Číslo OmniClass23-27 17 13
  • Název OmniClassCentrifugal Pumps

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké

Podobné produkty

4.1 z 5 hvězdiček 4.1 (13)
4.5 z 5 hvězdiček 4.5 (8)
4.0 z 5 hvězdiček 4.0 (7)
3.5 z 5 hvězdiček 3.5 (32)
4.6 z 5 hvězdiček 4.6 (9)