Publikovat produkty
Window EIRA60 CORE
Window EIRA60 CORE
Window EIRA60 CORE
    GRUPO AYUSO

    Window EIRA60 CORE

    EIRA60 CORE, is a new hinged aluminum system with excellent thermal performance. This system, revolutionary in the market, exceeds the highest thermal requirements, since in glazed windows we can reach thermal transmittance values up to 0.70 W/m2K, depending on dimensions and selected glass. This way we achieve better thermal performance than most 70mm aluminium systems. This represents an excellent “thermal efficiency/price” ratio, and could be an important option for large projects.

    Specifikace
      • 60mm depth frame.
      • Modern design with straight lines.
      • Frame thermal transmittance up to Uf = 1.1 W/m2K.
      • Values up to Uw=0.7 W/m2K depending on the dimensions and type of glass installed.
      • Multiple opening options.
      • Double central gasket with EPDM foam to improve thermal transmittance.
      • Frame: 60 mm
      • Sash: 70 mm
      • Able to receive double or triple glazing up to 45mm for maximum thermal and acoustic performance.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaeira60core_practicable
    • Skupina výrobkůAluminium Windows & Doors
    • Skupina produktůHinged
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-10-02
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)60
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Tilt and Turn Windows
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCWindows
    • Kód UNSPSC301716
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Kód CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 00
    • Název OmniClassWindows
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows