Publikovat produkty
Window EIRA70
Window EIRA70
Window EIRA70
    GRUPO AYUSO

    Window EIRA70

    EIRA70 HO CORE, is a new hinged aluminum system that combines high performance with a minimalist design. It features a frame depth profile of 70 mm.

    Glazed windows we can reach thermal transmittance values up to 0.8 W/m2K, depending on dimensions and selected glass.

    Specifikace
      • Wind resistance (EN 12210): up to class C5
      • Driving rain tightness (EN 12208): up to class E1800
      • Air permeability (EN 12207): up to grade 4
      • Able to receive double or triple glazing up to 56mm for maximum thermal and acoustic performance.
      • Frame: 70 mm
      • Sash: 80 mm
      • Frame thermal transmittance up to Uf = 1.5 W/m2K.Values up to Uw=0.77 W/m2K depending on the dimensions and type of glass installed.
      • Thermal bridge break with 34mm insulating strips of NORYL.
      • Double central gasket with EPDM foam to improve thermal transmittance.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaeira70_practicable
    • Skupina výrobkůAluminium Windows & Doors
    • Skupina produktůHinged
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-11-08
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)70
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Tilt and Turn Windows
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCWindows
    • Kód UNSPSC301716
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Kód CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 00
    • Název OmniClassWindows
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows