Publikovat produkty
Window EIRA70 HO CORE
Window EIRA70 HO CORE
Window EIRA70 HO CORE
Window EIRA70 HO CORE
    GRUPO AYUSO

    Window EIRA70 HO CORE

    • Hidden sash EIRA70 HO CORE, is a new hinged aluminum system that combines high performance with a minimalist design. It features a frame depth profile of 70 mm. 
      Glazed windows we can reach thermal transmittance values up to 1.1 W/m2K, depending on dimensions and selected glass.
    Specifikace
      • Wind resistance (EN 12210): up to class C5
      • Driving rain tightness (EN 12208): up to class E1800
      • Air permeability (EN 12207): up to grade 4
      • Frame: 70 mm
        Sash: 72 mm
      • Able to receive double glazing up to 32mm
      • Frame thermal transmittance up to Uf = 1.3 W/m2K.Values up to Uw=1.1 W/m2K depending on the dimensions and type of glass installed.
      • Thermal break with low-density polyurethane resin.
      • Double central gasket with EPDM foam to improve thermal transmittance.


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaeira70hocore_practicable
    • Skupina výrobkůAluminium Windows & Doors
    • Skupina produktůHinged
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-10-04
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)70
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Tilt and Turn Windows
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCWindows
    • Kód UNSPSC301716
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Kód CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 00
    • Název OmniClassWindows
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows