Publikovat produkty
JE 2R 2 LEAVES SLIDING WINDOW JE80
JE 2R 2 LEAVES SLIDING WINDOW JE80
JE 2R 2 LEAVES SLIDING WINDOW JE80
JE 2R 2 LEAVES SLIDING WINDOW JE80
    SOSOARES

    JE 2R 2 LEAVES SLIDING WINDOW JE80

    4.2 z 5 hvězdiček4.2(16 recenze)
    This system is the answer to a more daring architecture that does not obviate the volumetry to overcome large openings. It consists of a sliding system with improved thermal break fixed frame: 24mm polyamide / mobile frame: 16mm polyamide), developed to allow its application not only in new construction as well as in building renovation.
    Specifikace
    • This system is the answer to a more daring architecture that does not obviate the volumetry to overcome large openings. It consists of a sliding system with improved thermal break fixed frame: 24mm polyamide / mobile frame: 16mm polyamide), developed to allow its application not only in new construction as well as in building renovation.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaGSS_JE_2R_2_LEAVES_SLIDING_WINDOW_JE80
    • Skupina výrobkůJE
    • Skupina produktůWindows Aluminium
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-01-28
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Posuvné otvírání
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCWindows
    • Kód UNSPSC301716
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Kód CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 13
    • Název OmniClassMetal Windows
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows