Publikovat produkty
JT 2R  2 Leaves Sliding Window
JT 2R  2 Leaves Sliding Window
JT 2R  2 Leaves Sliding Window
    SOSOARES

    JT 2R 2 Leaves Sliding Window

    system with thermal break meets the actual architectural trends. This system is also prepared to work with the IT opening system and mosquito nets.
    Specifikace
    • system with thermal break meets the actual architectural trends. This system is also prepared to work with the IT opening system and mosquito nets.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaGSS_JT_2R_2_LEAVES_SLIDING_WINDOW
    • Skupina výrobkůJT
    • Skupina produktůWindows Aluminium
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-07-20
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Posuvné otvírání
    • Klasifikace IFCOkno
    • Kód ETIMEC003536
    • Název ETIMWindow (complete with frame)
    • Název UNSPSCWindows
    • Kód UNSPSC301716
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Kód CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 13
    • Název OmniClassMetal Windows
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows