Publikovat produkty
LT 1 LEAF DOOR EXTERIOR OPENING 1 FIXED WINDOW LT01 LT12 LT36
LT 1 LEAF DOOR EXTERIOR OPENING 1 FIXED WINDOW LT01 LT12 LT36
LT 1 LEAF DOOR EXTERIOR OPENING 1 FIXED WINDOW LT01 LT12 LT36
    SOSOARES

    LT 1 LEAF DOOR EXTERIOR OPENING 1 FIXED WINDOW LT01 LT12 LT36

    The LT isothermic system has been designed to provide great comfort. The combination of this system with selective triple panes offers high thermal and/or acoustic break.
    Specifikace
    • The LT isothermic system has been designed to provide great comfort. The combination of this system with selective triple panes offers high thermal and/or acoustic break.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaGSS_LT_1_LEAF_DOOR_EXTERIOR_OPENING_1_FIXED_WINDOW_LT01_LT12_LT36
    • Skupina výrobkůLT
    • Skupina produktůDoors Aluminium
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-01-28
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMDveře - Glazura
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCDoors
    • Kód UNSPSC301715
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Kód CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Číslo OmniClass23-17 11 00
    • Název OmniClassDoors
    • Kód CSI UniFormat IIB2030
    • Název CSI UniFormat IIExterior Doors