Publikovat produkty
LT FIXED CONCEALED WINDOW
LT FIXED CONCEALED WINDOW
LT FIXED CONCEALED WINDOW
    SOSOARES

    LT FIXED CONCEALED WINDOW

    67mm opening system with thermal break
    Specifikace
    • Concealed LT was created to answer designers requests. This variant of LT has come to fill a gap in the minimalist series of OS sliding, making it now possible to coordinate the sliding system with this jamb system, maintaining architectural lines coherent.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotagss_lt_concealed_1_fixed_window
    • Skupina výrobkůLT
    • Skupina produktůWindows Aluminium
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-05-06
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Posuvné otvírání
    • Klasifikace IFCOkno
    • Kód ETIMEC003536
    • Název ETIMWindow (complete with frame)
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Kód CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 13 21
    • Název OmniClassMetal Awning Windows