Publikovat produkty
OS DOUBLE 4 RAIL WINDOW WITH 4 SLIDING SASH AND CONCEALED SILL WITH DRAINAGE
OS DOUBLE 4 RAIL WINDOW WITH 4 SLIDING SASH AND CONCEALED SILL WITH DRAINAGE
    SOSOARES

    OS DOUBLE 4 RAIL WINDOW WITH 4 SLIDING SASH AND CONCEALED SILL WITH DRAINAGE

    Minimalist sliding system with themal break
    Specifikace
    • The OS-D+[32mm] minimalist sliding system rose as an answer to new architectural trends intending to combine the maximum transparency with the minimum structural view.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotagss_os_double_4r_4_sliding_leaves_concealed_sill_drainage
    • Skupina výrobkůOS
    • Skupina produktůWindows Aluminium
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-06-17
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOkna - Posuvné otvírání
    • Klasifikace IFCOkno
    • Kód ETIMEC003536
    • Název ETIMWindow (complete with frame)
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Kód CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 13 21
    • Název OmniClassMetal Awning Windows