Publikovat produkty
OS DOUBLE FIXED FRAME WITH FC01 UNDERNEATH
OS DOUBLE FIXED FRAME WITH FC01 UNDERNEATH
    SOSOARES

    OS DOUBLE FIXED FRAME WITH FC01 UNDERNEATH

    Minimalist sliding system with themal break
    Specifikace
    • The OS-D+[32mm] minimalist sliding system rose as an answer to new architectural trends intending to combine the maximum transparency with the minimum structural view.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotagss_os_double_fixed_frame_with_fc01_bellow
    • Skupina výrobkůOS
    • Skupina produktůWindows Aluminium
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-06-17
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Posuvné otvírání
    • Klasifikace IFCOkno
    • Kód ETIMEC003536
    • Název ETIMWindow (complete with frame)
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Kód CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 13 21
    • Název OmniClassMetal Awning Windows