Publikovat produkty
OS DOUBLE U SHAPED CORNER WINDOW WITH 15 SLIDING SASH AND CONCEALED SILL WITH SO84 DRAINAGE
SOSOARES

OS DOUBLE U SHAPED CORNER WINDOW WITH 15 SLIDING SASH AND CONCEALED SILL WITH SO84 DRAINAGE

Minimalist sliding system with themal break
Specifikace
  • The OS-D+[32mm] minimalist sliding system rose as an answer to new architectural trends intending to combine the maximum transparency with the minimum structural view.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotagss_os_u_shaped_corner_15_leaves_concealed_sill_so_84_drainage
  • Skupina výrobkůOS
  • Skupina produktůWindows Aluminium
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-06-03
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vPortugalsko
  • Vyrobeno vPortugalsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOkna - Posuvné otvírání
  • Klasifikace IFCOkno
  • Kód ETIMEC003536
  • Název ETIMWindow (complete with frame)
  • Kód Uniclass 2015EF_25_30
  • Popis Uniclass 2015Doors and windows
  • Kód CSI MasterFormat 201408 51 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
  • Číslo OmniClass23-17 13 13 21
  • Název OmniClassMetal Awning Windows