Publikovat produkty
Perforated Brick, 10 cm

Perforated Brick, 10 cm

Perforated brick of dimensions and ideal weight for use in façades and interior partitions, endowed with a great mechanical capacity, in addition to an unbeatable finish and a great adherence to the coating.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaLP-10
  • Skupina výrobkůbrick
  • Skupina produktůbrick
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-05-29
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)100
  • Šířka (mm)221
  • Hloubka (mm)95
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Zdivo
  • Klasifikace IFCZeď
  • Název UNSPSCCeramic bricks
  • Kód UNSPSC30131602
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
  • Popis Uniclass 2015Clay bricks
  • Kód CSI MasterFormat 201404 21 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
  • Číslo OmniClass23-13 21 19 11
  • Název OmniClassCommon Bricks
  • Kód CSI UniFormat IIC1010
  • Název CSI UniFormat IIPartitions