Publikovat produkty
GSE IN-ROOF SYSTEM
GSE IN-ROOF SYSTEM
GSE IN-ROOF SYSTEM
GSE IN-ROOF SYSTEM
GSE IN-ROOF SYSTEM
GSE IN-ROOF SYSTEM
GSE IN-ROOF SYSTEM

    GSE IN-ROOF SYSTEM

    3.8 z 5 hvězdiček3.8(12 recenze)

    Universal mounting system for roof-integrated photovoltaic panels

    Specifikace
    • We harness the full capabilities of our group to create roof-integrated systems for standard PV modules. 

      With GSE IN-ROOF SYSTEM, you can replace traditional roof tiles or slates and create aesthetic and productif roof. 

      The solar roof will protect and add value to residential housing in every country.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotagse-portrait-half-frame
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2023-02-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1160
    • Šířka (mm)1650
    • Hloubka (mm)10
    Související
    • Hlavní materiálPolypropylen
    • Vedlejší materiálHliník
    • Čistá hmotnost (kg)3
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Soláry
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Kód ETIMEC001752
    • Název ETIMPhotovoltaics mounting system
    • Kód Uniclass 2015En_70_10_80
    • Popis Uniclass 2015Solar panel fields
    • Číslo OmniClass23-19 25 11 19 15
    • Název OmniClassSolar Panels

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie
    Německo
    Nizozemsko
    Polsko
    Velká Británie