Publikovat produkty
Toilet Nautic 1591
Toilet Nautic 1591
Toilet Nautic 1591
    Gustavsberg

    Toilet Nautic 1591

    The Nautic range is our most attractive and inspiring bathroom range ever. A bathroom furnished with Nautic is beautiful, fresh and its design gives a harmonious feeling that blends in well with the room. This is our broadest product family and includes everything you need for your bathroom.
    Specifikace
    • •Easy-to-clean and minimalist design •Full coverage condensation-free flush tank •Ergonomically elevated flush button
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaGB111591
    • Skupina výrobkůNautic
    • Skupina produktůToilet
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-11-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)860
    • Šířka (mm)345
    • Hloubka (mm)650
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vMaďarsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
    • Kód ETIMEC011318
    • Název ETIMToilet combination
    • Název UNSPSCToilets
    • Kód UNSPSC30181505
    • Kód Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Popis Uniclass 2015Toilets
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Ålandy
    Dánsko
    Estonsko
    Finsko
    Island
    Litva
    Lotyšsko
    Norsko
    Švédsko