Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
gustavsberg/products/117696e0-d275-4776-8a6d-e5f5888ca607
Domov
Kategorie
Sanita
Skladování
Mirror cabinet 120 cm
Dostupné v Spojené státy
Gustavsberg
Sledovat
Mirror cabinet 120 cm
Stáhnout
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
GB71DCMC12
Skupina výrobků
Ducentic
Skupina produktů
Bathroom furniture
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2026-11-10
Číslo vydání
1
Výška (mm)
700
Šířka (mm)
1180
Hloubka (mm)
160
Související
Související
Hlavní materiál
Chipboard
Navrženo v
Švédsko
Vyrobeno v
Česká republika
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Sanita - Skladování
Klasifikace IFC
Nábytek
Kód ETIM
EC011381
Název ETIM
Bathroom furniture set
Kód Uniclass 2015
Pr_25_71_53_06
Popis Uniclass 2015
Bathroom mirrors
Číslo OmniClass
23-21 37 13 15
Název OmniClass
Mirrors
Podobné produkty
Gustavsberg
Shower mixer New Nautic - connection upwards, can be shifted, 40 c-c
Stáhnout
Gustavsberg
Vanity unit 100 cm with Washbain
Stáhnout
Gustavsberg
Vanity unit 120 cm with Counter top
Stáhnout
Gustavsberg
Tall cabinet glas door + drawer
Stáhnout
Gustavsberg
Vanity unit 120 cm 4 drawers
Stáhnout
Gustavsberg
Lead-free, 150 c-c, Energi A-classified shower set
Stáhnout