Publikovat produkty
Toilet Estetic 8300
Toilet Estetic 8300
Toilet Estetic 8300
    Gustavsberg

    Toilet Estetic 8300

    The organic design is a treat for the eye and presents generous flat surfaces. Pure, unbroken lines and soft contours facilitate cleaning and boost hygiene. Estetic is available in three styles: polished white, matte white and dramatic black.
    Specifikace
    • •Organic design with easy-to-clean surfaces •Hygienic Flush: open flush rim for easier cleaning •Ceramicplus: quick & eco-friendly cleaning
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaGB118300
    • Skupina výrobkůEstetic
    • Skupina produktůToilet
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-08-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)855
    • Šířka (mm)370
    • Hloubka (mm)680
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vMaďarsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Ålandy
    Dánsko
    Estonsko
    Finsko
    Island
    Litva
    Lotyšsko
    Norsko
    Švédsko