Publikovat produkty
Free-standing Bathtub Duo - 1580x730
Free-standing Bathtub Duo - 1580x730
    Gustavsberg

    Free-standing Bathtub Duo - 1580x730

    5.0 z 5 hvězdiček5.0(5 recenze)
    Freestanding bathtub in modern design for two people with double head ends.
    Specifikace
    • •Two sloped head ends, suitable for two people •Premium quality titanium alloy steel •Adjustable feet- the tub is stable even on uneven floors.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaGB206316
    • Skupina výrobkůBathtub
    • Skupina produktůFree standing Bathtub
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-08-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1580
    • Šířka (mm)680
    • Hloubka (mm)420
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Ålandy
    Dánsko
    Estonsko
    Finsko
    Island
    Litva
    Lotyšsko
    Norsko
    Švédsko