Publikovat produkty
Built in bathtub, off set right
Built in bathtub, off set right
Built in bathtub, off set right
    Gustavsberg

    Built in bathtub, off set right

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaGB2082580
    • Skupina výrobkůBuilt in bath
    • Skupina produktůBuilt in bath
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-12-03
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1570
    • Hloubka (mm)700
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vany & Spa
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEC011609
    • Název ETIMBath
    • Název UNSPSCBathtubs
    • Kód UNSPSC30181501
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Popis Uniclass 2015Baths
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-31 15 00
    • Název OmniClassBathtubs