Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
gustavsberg/products/08523b13-f25f-41fd-86dd-fb11fc7cdb82
Domov
Kategorie
Sanita
Vany & Spa
Build in bathtub - 1400x700 - 2940
Není k dispozici v Spojené státy
Gustavsberg
Sledovat
Build in bathtub - 1400x700 - 2940
Standard bathtub for built-in installation with overflow hole
Stáhnout
Specifikace
Specifikace
Made from premium quality titanium alloy steel
Spacious head end for comfortable bathing and foot end made for showering
Foot set and overflow system ordered separately
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
GB2082940
Skupina výrobků
Built in bath
Skupina produktů
Built in bath
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2023-12-21
Číslo vydání
1
Výška (mm)
1400
Šířka (mm)
700
Hloubka (mm)
420
Odkazy
Odkazy
URL produktu
https://www.gustavsberg.com/en/products/bathtubs/built-in-bath/product/gb2082940100/bathtub-2940-built-in-1400x700-with-overflow-hole
Pokyny k instalaci
https://www.gustavsberg.com/fileadmin/uploads/Citat/G-berg_Mounting/Built_in_bath.instruction.pdf
Související
Související
Hlavní materiál
Ocel
Navrženo v
Německo
Vyrobeno v
Německo
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Sanita - Vany & Spa
Kód ETIM
EC011609
Název ETIM
Bath
Název UNSPSC
Bathtubs
Kód UNSPSC
30181501
Kód Uniclass 2015
Pr_40_20_06_08
Popis Uniclass 2015
Baths
Kód CSI MasterFormat 2014
12 44 00
Název CSI MasterFormat 2014
Bath Furnishings
Číslo OmniClass
23-31 15 00
Název OmniClass
Bathtubs
Dostupnost regionu
Evropa
Ålandy
Dánsko
Estonsko
Finsko
Island
Litva
Lotyšsko
Norsko
Švédsko
Podobné produkty
Gustavsberg
Lead-free, 150 c-c, Energi A-classified shower set
Stáhnout
Gustavsberg
Shower column Atlantic - 40 c-c with shower column Round
Stáhnout
Gustavsberg
Shower mixer New Nautic - connection upwards, can be shifted, 40 c-c
Stáhnout
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
Stáhnout
PRO-WELLNESS
Grandee
3.3
(
92
)
Stáhnout
Ideagroup
Ellisse bathtub in Light Aquatek and M-Lux
4.4
(
19
)
Stáhnout