Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
gustavsberg/products/290f3c8b-9ee7-4697-b544-e92c076412f4
Domov
Kategorie
Sanita
Vany & Spa
Built in bathtub Kombi - 1600X700 - 3410
Není k dispozici v Spojené státy
Gustavsberg
Sledovat
Built in bathtub Kombi - 1600X700 - 3410
Combi bathtub for built-in installation, designed for bath and shower.
Stáhnout
Specifikace
Specifikace
•Round head end for back and large shower space at foot end •Made from premium quality titanium alloy steel •Compatible with foot set and overflow system.
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
GB2083410
Skupina výrobků
Built in bath
Skupina produktů
Built in bath
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2017-01-20
Číslo vydání
1
Výška (mm)
1600
Šířka (mm)
700
Hloubka (mm)
560
Odkazy
Odkazy
URL produktu
http://www.gustavsberg.com/en/products/bathtubs/built-in-bath/product/GB2083410100/3410-built-in-bath-with-hole-for-overflow-with-overflow-hole/
Pokyny k instalaci
http://www.gustavsberg.com/fileadmin/uploads/Citat/G-berg_Mounting/Bathtub.instruction.pdf
Instruktážní video
https://www.youtube.com/watch?v=iJYQ6vfrels
Certifikace výrobku
http://www.gustavsberg.com/en/care-support/for-professionals/declaration-of-performance/
Související
Související
Hlavní materiál
Ocel
Navrženo v
Švédsko
Vyrobeno v
Německo
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Sanita - Vany & Spa
Klasifikace IFC
Nábytek
Kód ETIM
EC011609
Název ETIM
Bath
Název UNSPSC
Bathtubs
Kód UNSPSC
30181501
Kód Uniclass 2015
Pr_40_20_06_08
Popis Uniclass 2015
Baths
Kód CSI MasterFormat 2014
12 44 00
Název CSI MasterFormat 2014
Bath Furnishings
Číslo OmniClass
23-31 15 00
Název OmniClass
Bathtubs
Dostupnost regionu
Evropa
Ålandy
Dánsko
Estonsko
Finsko
Island
Litva
Lotyšsko
Norsko
Švédsko
Podobné produkty
Gustavsberg
Tall cabinet glas door + drawer
Stáhnout
Gustavsberg
Mirror cabinet 60 cm
Stáhnout
Gustavsberg
Tall cabinet 2 doors
Stáhnout
Gustavsberg
Vanity unit 120 cm 4 drawers
Stáhnout
Gustavsberg
Vanity unit 100 cm with Washbain
Stáhnout
Gustavsberg
Mirror cabinet 100 cm
Stáhnout