Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
gustavsberg/products/416f0269-ed17-4fa6-a8e5-94270894ca1f
Domov
Kategorie
Sanita
Skladování
Vanity unit 120 cm 4 drawers
Dostupné v Spojené státy
Gustavsberg
Sledovat
Vanity unit 120 cm 4 drawers
Stáhnout
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
GB71DCV2D12_00
Skupina výrobků
Ducentic
Skupina produktů
Bathroom furniture
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2026-11-10
Číslo vydání
1
Výška (mm)
600
Šířka (mm)
1180
Hloubka (mm)
465
Související
Související
Hlavní materiál
Chipboard
Navrženo v
Švédsko
Vyrobeno v
Česká republika
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Sanita - Skladování
Klasifikace IFC
Nábytek
Kód ETIM
EC011382
Název ETIM
Washbasin lower cupboard
Kód Uniclass 2015
Pr_40_20_76_94
Popis Uniclass 2015
Vanity units
Číslo OmniClass
23-31 25 13
Název OmniClass
Bathroom Cabinets
Podobné produkty
Gustavsberg
Shower mixer New Nautic - connection upwards, can be shifted, 40 c-c
Stáhnout
Gustavsberg
Vanity unit 100 cm with Washbain
Stáhnout
Gustavsberg
Mirror cabinet 120 cm
Stáhnout
Gustavsberg
Vanity unit 120 cm with Counter top
Stáhnout
Gustavsberg
Tall cabinet glas door + drawer
Stáhnout
Gustavsberg
Lead-free, 150 c-c, Energi A-classified shower set
Stáhnout