Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
gustavsberg/products/3339442d-07db-45ea-9a8e-97a41d173659
Domov
Kategorie
Sanita
Vany & Spa
Bathtub with full panel - 1050 x 650
Není k dispozici v Spojené státy
Gustavsberg
Sledovat
Bathtub with full panel - 1050 x 650
Made of titanium steel and enamel, an extremely durable combination
Stáhnout
Specifikace
Specifikace
Bathtub with frame 1050 x 650 x 490 Complete with front panel frame, fitted bottom valve and 32 mm drain pipe Adjustable feet for a robust and stable tub
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
GB2110517410
Skupina výrobků
Hip bath
Skupina produktů
Hip bath
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2019-06-14
Číslo vydání
1
Výška (mm)
1050
Šířka (mm)
650
Hloubka (mm)
420
Odkazy
Odkazy
URL produktu
https://www.gustavsberg.com/en/products/bathtubs/sit-bath/product/GB211051741001/sit-bath-1051-1050x650-with-full-bath-panel-white/
Pokyny k instalaci
https://www.gustavsberg.com/fileadmin/uploads/Citat/G-berg_Mounting/Bathtub%20instruction%20complete.pdf
Instruktážní video
https://www.youtube.com/watch?v=iJYQ6vfrels
Certifikace výrobku
http://www.gustavsberg.com/en/care-support/for-professionals/declaration-of-performance/
Související
Související
Hlavní materiál
Ocel
Vedlejší materiál
Hliník
Navrženo v
Švédsko
Vyrobeno v
Švédsko
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Sanita - Vany & Spa
Kód ETIM
EC011609
Název ETIM
Bath
Název UNSPSC
Bathtubs
Kód UNSPSC
30181501
Kód Uniclass 2015
Pr_40_20_06_08
Popis Uniclass 2015
Baths
Číslo OmniClass
23-31 15 00
Název OmniClass
Bathtubs
Dostupnost regionu
Evropa
Ålandy
Dánsko
Estonsko
Finsko
Island
Litva
Lotyšsko
Norsko
Švédsko
Podobné produkty
Gustavsberg
Tall cabinet glas door + drawer
Stáhnout
Gustavsberg
Mirror cabinet 60 cm
Stáhnout
Gustavsberg
Tall cabinet 2 doors
Stáhnout
Gustavsberg
Vanity unit 120 cm 4 drawers
Stáhnout
Gustavsberg
Vanity unit 100 cm with Washbain
Stáhnout
Gustavsberg
Mirror cabinet 100 cm
Stáhnout