Publikovat produkty
Bathtub with full panel – 1500 x 700
Bathtub with full panel – 1500 x 700
Bathtub with full panel – 1500 x 700
Bathtub with full panel – 1500 x 700
    Gustavsberg

    Bathtub with full panel – 1500 x 700

    Made of titanium steel and enamel, an extremely durable combination Complete with front panel frame, fitted bottom valve and drain pipe The front panel frame can be moved sideways or back to make room for wall-mounted pipework Full-front panel features a slidable lower section to facilitate cleaning Adjustable feet for a robust and stable tub – on uneven floors, too Support handles and anti-slip bottom surface treatment available as options for a safer tub Glazeplus available as an option for quick, eco-friendly cleaning
    Specifikace
    • Bathtub with frame 1500 x 700 x 490 Complete with front panel frame, fitted bottom valve and 32 mm drain pipe Adjustable feet for a robust and stable tub
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaGB2115047415
    • Skupina výrobkůBathtub
    • Skupina produktůBathtub
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-06-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)700
    • Šířka (mm)1500
    • Hloubka (mm)420
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa
    • Kód ETIMEC011609
    • Název ETIMBath
    • Název UNSPSCBathtubs
    • Kód UNSPSC30181501
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Popis Uniclass 2015Baths
    • Číslo OmniClass23-31 15 00
    • Název OmniClassBathtubs

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Ålandy
    Dánsko
    Estonsko
    Finsko
    Island
    Litva
    Lotyšsko
    Norsko
    Švédsko