Publikovat produkty
Shower Column Round Atlantic
Shower Column Round Atlantic
    Gustavsberg
    Archivovány

    Shower Column Round Atlantic

    Atlantic is raising the bar on the concept of “standard”. A natural, contemporary and stylistically pure design, backed by authentic Gustavsberg quality.
    Specifikace
    • Water and energy saving; flow hand shower 7,5 l/min, head shower 12 l/min Super slim round head shower Ø250 mm Can be combined with Gustavsberg bathtub spout
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaGB41205030
    • Skupina výrobkůAtlantic
    • Skupina produktůShower mixer
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-01-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1165
    • Šířka (mm)275
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC011329
    • Název ETIMShower mixing tap